Grijpers voor drankkratten

Uitdaging

Voor een klant in de drankenindustrie moesten drankkratten en -flessen met een grijper worden vastgegrepen om pallets te laden en te lossen.

Oplossing

Er is een grijper ontwikkeld die flessen en/of kratten kan grijpen. De haakafstand of de steekgrootte tussen de twee haken is instelbaar. Een Z-balans dient als bescherming tegen botsingen.

Highlights en technische gegevens
  • IP40
  • Pneumatisch
  • uitwendig grijpen
  • Grijpkrachtbeveiliging bij drukbehoud
Technische gegevens
Type aandrijvingpneumatisch
Grijpkracht max.500 [N]
GrijpconceptMet kracht sluitend
GrijpbeveiligingDrukzekering
Slag max.30 [mm]
IP-klasseIP40
Systeemgewicht40 [kg]
Werkstukgewicht max.21 [kg]
Werkstuktemperatuur max.80 [°C]

Neem contact met ons op

Persoonlijke gegevens
Bericht